Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Snímače stavu nerezová ocel s držákem, porovedení V, pro rychloupínače, vertikální
K1736_V

Snímače stavu nerezová ocel s držákem, porovedení V, pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Snímače stavu s držákem, slouží k dotazu na stav ovládání rychloupínačů.
Snímač rozpozná, zda je rychloupínač otevřený nebo uzavřený a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Snímač se upevňuje k rychloupínači pomocí držáku.
Materiál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Snímač stavu a držák se dodávají demontované.Technické údaje:Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 100 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 5000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 0,3 m kabel, PUR, s konektorem
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Montáž:Snímač stavu se připevní k držáku pomocí matic a nastaví se na rozměr L1.
Držák se upevňuje pomocí šroubů rychloupínače přes průchozí otvory mezi patkou a montážním povrchem.
Přesné nastavení spínacího bodu se provádí při montáži rychloupínače.
Podrobný postup je popsán v montážním návodu.
Příslušenství:K0662
K1276
K1737
Bezpečnost:Snímače stavu nejsou vhodné pro zajištění bezpečnosti osob.Odkaz na výkres:
1) Světelná dioda

BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1736_V Snímače stavu nerezová ocel s držákem, porovedení V, pro rychloupínače, vertikální 247 kB
 Montageanleitung/Installation instructions 601 kB

Výkresy

Snímače stavu nerezová ocel s držákem, porovedení V, pro rychloupínače, vertikální

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWpro
rychloupínače
M=Vřeteno
rychloupínače
CADPřís.CenaObjednat
K1736.06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M6x35 2 466,88 CZK
K1736.08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M8x45 2 466,88 CZK