- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K0069Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno. Přítlačný šroub a matice, fosfátovány. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Příslušenství:K0101 K0102 K0103 K0106 K0107Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0069.0050 | ocel | 85° | 65° | 80 | 250 | 550 | 170 | 370 | | | 288,57 CZK | | K0069.0050N | nerezová ocel | 85° | 65° | 80 | 250 | 550 | 170 | 370 | | | 414,70 CZK | |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B3 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0069.0050 | ocel | 16 | 24 | 2,4 | 6,5 | 16 | 24 | 5,2 | 9 | 7 | 4,2 | 22 | 70 | 27 | M5x20 | | | 288,57 CZK | | K0069.0050N | nerezová ocel | 16 | 24 | 2,4 | 6,5 | 16 | 24 | 5,2 | 9 | 7 | 4,2 | 22 | 70 | 27 | M5x20 | | | 414,70 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|