Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
K0662

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.
Úchyt z polyamidu.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U.Příslušenství:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0662 Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel 267 kB
 Technické informace Rychlé upnutí - spolehlivá fixace 872 kB

Výkresy

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloÚhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Úhel rozevření
držadla
bez dorazu
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
K0662.105001100°-147°64°-83°1007501050620750  na požádání
K0662.10600156°83°152°46°56°83°160135016509201050  na požádání
K0662.10800113°93°158°26°61°86°190200028009401350  na požádání
Objednací čísloDěrová
šablona
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CADPřís.CenaObjednat
K0662.1050012M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635  na požádání
K0662.1060013M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553  na požádání
K0662.1080013M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33