Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rychloupínače nerezová ocel vodorovné se snímačem síly
K1463

Rychloupínače nerezová ocel vodorovné se snímačem síly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rychloupínače nerezová ocel.
Úchytky z polyamidu.
Snímač síly nerezová ocel.
Skříň elektroniky nerezová ocel.

Rozpěrné pouzdro nerezová ocel.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Krytka z termoplastu.
Provedení: Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Krytka černá.
Upozornění:vč. 1 sady upínek K1464Technické údaje:

Snímač síly:
Jmenovitá síla Fjmen: upínací síla F4
Kalibrační rozmezí: 0 - upínací síla F4
Přesnost celého systému: 5 % Fjmen
Mezní síla FL: 120 % Fjmen
Nosnost FB: >200 % Fjmen
Jmenovitý rozsah teplot BT,nom: -20 - +60 °C

Elektronika zesilovače:
provozní napětí: 10 - 30 V DC
Výstupní signál (jmenovitá charakteristická hodnota) Cjmen: 4 - 20 mA 3vodičový
Dovolená zátěž: <(Ub- 10 V)/0,024 A
Elektrické připojení: M12x1
Osazení přípojek:
1: UB+
2: -
3: 0 V / S-
4: S+

Elektrické krytí: IP66

Použití:Rychloupínače se používají k přidržení a upínání obrobků. Slouží jako montážní přípravek a přidržovací zařízení.
Rychloupínač se snímačem síly umožňuje měření a nastavování upínací síly. Lze tak definovaně a se zpětnou sledovaností upínat obrobky.

Upínka slouží k nastavení upínací síly. Pro různě silné obrobky jsou k dispozici různě vysoké upínací kusy.
Příslušenství:K1464Odkaz na výkres:
1) upínací kus K1464
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1463 Rychloupínače nerezová ocel vodorovné se snímačem síly 512 kB
 Operating Instructions Toggle Clamp with force sensor 329 kB

Výkresy

Rychloupínače nerezová ocel vodorovné se snímačem síly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
Úhel rozevření
přídržného ramene
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
výstupní signálCADPřís.CenaObjednat
K1463.10600011tmavošedá RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA 21 688,42 CZK
K1463.10800011tmavošedá RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA 23 001,94 CZK
K1463.10600311bezpečnostní červená RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA 21 688,42 CZK
K1463.10800311bezpečnostní červená RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA 23 001,94 CZK
Objednací čísloBarva
komponenty
AA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CADPřís.CenaObjednat
K1463.10600011tmavošedá RAL 702126105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 21 688,42 CZK
K1463.10800011tmavošedá RAL 702126106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 23 001,94 CZK
K1463.10600311bezpečnostní červená RAL 302026105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 21 688,42 CZK
K1463.10800311bezpečnostní červená RAL 302026106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 23 001,94 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33