- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K0086Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno. Posuvná tyč, vodicí těleso a přítlačný šroub, fosfátované. Platová rukojeť odolné vůči oleji.Upozornění:Upínače lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah. S dodávanou montážní maticí mohou být upínače namontované v libovolném natočení.Příslušenství:K0100 K0101 K0102 K0103 K0106Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F1 N | Vhodné plastová rukojeť | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0086.0350 | 185° | 110 | 3500 | 1500 | K0100.28 | | | 1 489,49 CZK | | K0086.0550 | 185° | 140 | 5500 | 1600 | K0100.30 | | | 1 913,05 CZK | | K0086.0750 | 185° | 160 | 7500 | 1600 | K0100.33 | | | 2 579,72 CZK | |
Objednací číslo | B3 | C1 | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | M1 | R | Zdvih S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0086.0350 | 20,5 | 9,5 | 10 | 19 | 106,5 | 123 | 49 | 16 | 18 | 33 | M6x25 | M16x1,5 | 97 | 25 | | | 1 489,49 CZK | | K0086.0550 | 24,5 | 12 | 13 | 24 | 130 | 159 | 60 | 20 | 30 | 40 | M8x40 | M20x1,5 | 118 | 38 | | | 1 913,05 CZK | | K0086.0750 | 31 | 14,2 | 16 | 28,5 | 149 | 235 | 93 | 23 | 40 | 70 | M10x50 | M24x1,5 | 135 | 67 | | | 2 579,72 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|