Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průchozí závit
K1842_A

Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Úchytná pouzdra tvoří upínací bod pro fixační čepy s kuličkami nebo zajišťovací čepy, ve kterém mohou bezpečně a přesně zapadnout.

U úchytných pouzder pro snímačem stavu se nachází na pouzdru upínací matice k upevnění snímače Ø3. Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.
Materiál:

Úchytné pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Upínací matice z mosazi.

Provedení: Úchytné pouzdro, bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění:Upínací matice je dodávána v demontovaném stavu.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Použití:Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.Montáž:Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1842_A Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průchozí závit 357 kB
 Montážní návod 58,2 kB

Výkresy

Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průchozí závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADPřís.CenaObjednat
K1842.1105120AZávit, průchozí5693254101,516,24M121,51,55 521,56 CZK
K1842.1106160AZávit, průchozí67,512325510217,14M16225 550,68 CZK
K1842.1108160AZávit, průchozí810123255103,118,14M16225 550,68 CZK
K1842.1110240AZávit, průchozí10131833068417,24M242,535 608,66 CZK
K1842.1112240AZávit, průchozí121518330684,818,24M242,535 608,66 CZK
K1842.1116300AZávit, průchozí162024335811624,24M302,535 637,78 CZK