Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisPopis výrobku:Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek. Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.Materiál:Pouzdro z nerezové oceli. Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.Provedení: Pouzdro lesklé. Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá. Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky. Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6 mm. Možnost montáže 2 pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF". Otočný upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep a otočnou hlavici otočte do polohy "ON". Při úplném sevření zazní signál zaskočení.Příslušenství:Upínací čep K1564.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1 2) Možnost montáže 2 3) Deska
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.