- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0363Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Rukojeť, tlačítko z termoplastu. Ocelové části z nerezové oceli.Provedení: Rukojeť černá. Tlačítko bezpečnostní, červené. Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky spojení bezpečně a neuvolnitelně. Provedení A je vhodné pro oblasti použití, pro které musí být splněny vyšší a přesnější požadavky.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Vlastnosti:Provedení A: Čepy broušeny, kovový svazek, vysoká axiální roztahovací síla. Provedení B: Čepy s tolerancí h9, plastový límec, nižší axiální roztahovací síla.Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724 Pojistný spirálový kabel K0367 Přídržné lano s očkem K0367 Závěsný kroužek K0367Odkaz na výkres:1) Kovový límec 2) Plastový límec Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a kovovým nákružkem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0363.3805010 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 10 | 6 | 32,5 | 16 | 5 | 15 | | | 392,11 CZK | | K0363.3805015 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 6 | 32,5 | 21 | 5 | 15 | | | 392,11 CZK | | K0363.3805020 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 6 | 32,5 | 26 | 5 | 15 | | | 395,25 CZK | | K0363.3805025 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 6 | 32,5 | 31 | 5 | 15 | | | 395,25 CZK | | K0363.3805030 | A | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 6 | 32,5 | 36 | 5 | 15 | | | 417,27 CZK | | K0363.3806010 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 10 | 7 | 32,5 | 17 | 6 | 22 | | | 392,11 CZK | | K0363.3806015 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 15 | 7 | 32,5 | 22 | 6 | 22 | | | 392,11 CZK | | K0363.3806020 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 20 | 7 | 32,5 | 27 | 6 | 22 | | | 395,25 CZK | | K0363.3806025 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 25 | 7 | 32,5 | 32 | 6 | 22 | | | 395,25 CZK | | K0363.3806030 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 7 | 32,5 | 37 | 6 | 22 | | | 417,27 CZK | | K0363.3806035 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 35 | 7 | 32,5 | 42 | 6 | 22 | | | 417,27 CZK | | K0363.3806040 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 7 | 32,5 | 47 | 6 | 22 | | | 423,28 CZK | | K0363.3806045 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 45 | 7 | 32,5 | 52 | 6 | 22 | | | 423,28 CZK | | K0363.3806050 | A | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 7 | 32,5 | 57 | 6 | 22 | | | 423,28 CZK | | K0363.3808020 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 8 | 32,5 | 28 | 8 | 38 | | | 428,71 CZK | | K0363.3808025 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 25 | 8 | 32,5 | 33 | 8 | 38 | | | 428,71 CZK | | K0363.3808030 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 8 | 32,5 | 38 | 8 | 38 | | | 458,17 CZK | | K0363.3808035 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 35 | 8 | 32,5 | 43 | 8 | 38 | | | 458,17 CZK | | K0363.3808040 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 8 | 32,5 | 48 | 8 | 38 | | | 465,04 CZK | | K0363.3808045 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 45 | 8 | 32,5 | 53 | 8 | 38 | | | 465,04 CZK | | K0363.3808050 | A | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 8 | 32,5 | 58 | 8 | 38 | | | 465,04 CZK | | K0363.4710020 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 20 | 9 | 40 | 29 | 10 | 60 | | | 664,66 CZK | | K0363.4710025 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 40 | 34 | 10 | 60 | | | 664,66 CZK | | K0363.4710030 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 30 | 9 | 40 | 39 | 10 | 60 | | | 698,98 CZK | | K0363.4710035 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 35 | 9 | 40 | 44 | 10 | 60 | | | 698,98 CZK | | K0363.4710040 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 60 | | | 698,98 CZK | | K0363.4710045 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 45 | 9 | 40 | 54 | 10 | 60 | | | 705,28 CZK | | K0363.4710050 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 50 | 9 | 40 | 59 | 10 | 60 | | | 705,28 CZK | | K0363.4710060 | A | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 | | | 732,73 CZK | | K0363.4712025 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 | | | 685,26 CZK | | K0363.4712030 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 | | | 719,58 CZK | | K0363.4712035 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 | | | 719,58 CZK | | K0363.4712040 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 40 | 10 | 40 | 50 | 12 | 86 | | | 719,58 CZK | | K0363.4712045 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 45 | 10 | 40 | 55 | 12 | 86 | | | 719,58 CZK | | K0363.4712050 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 86 | | | 719,58 CZK | | K0363.4712060 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 60 | 10 | 40 | 70 | 12 | 86 | | | 753,04 CZK | | K0363.4712070 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 70 | 10 | 40 | 80 | 12 | 86 | | | 787,36 CZK | | K0363.4712080 | A | 47 | 12 | 14,5 | 23 | 80 | 10 | 40 | 90 | 12 | 86 | | | 787,36 CZK | | K0363.4716030 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 30 | 13 | 40 | 43 | 16 | 153 | | | 1 223,22 CZK | | K0363.4716035 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 35 | 13 | 40 | 48 | 16 | 153 | | | 1 223,22 CZK | | K0363.4716040 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 40 | 13 | 40 | 53 | 16 | 153 | | | 1 223,22 CZK | | K0363.4716045 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 45 | 13 | 40 | 58 | 16 | 153 | | | 1 226,37 CZK | | K0363.4716050 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 50 | 13 | 40 | 63 | 16 | 153 | | | 1 226,37 CZK | | K0363.4716060 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 60 | 13 | 40 | 73 | 16 | 153 | | | 1 312,17 CZK | | K0363.4716070 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 70 | 13 | 40 | 83 | 16 | 153 | | | 1 312,17 CZK | | K0363.4716080 | A | 47 | 16 | 19 | 23 | 80 | 13 | 40 | 93 | 16 | 153 | | | 1 396,82 CZK | |
|
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a plastovým nákružkem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0363.13805015 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 15 | 5,9 | 33 | 20,9 | 5 | 15 | | | 324,04 CZK | | K0363.13805020 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 5,9 | 33 | 25,9 | 5 | 15 | | | 327,18 CZK | | K0363.13805025 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 25 | 5,9 | 33 | 30,9 | 5 | 15 | | | 327,18 CZK | | K0363.13805030 | B | 38 | 5 | 5,5 | 16 | 30 | 5,9 | 33 | 35,9 | 5 | 15 | | | 345,20 CZK | | K0363.13806030 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 30 | 6,8 | 33 | 36,8 | 6 | 22 | | | 345,20 CZK | | K0363.13806040 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 40 | 6,8 | 33 | 46,8 | 6 | 22 | | | 349,78 CZK | | K0363.13806050 | B | 38 | 6 | 6,85 | 16 | 50 | 6,8 | 33 | 56,8 | 6 | 22 | | | 349,78 CZK | | K0363.13808030 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 38 | | | 378,66 CZK | | K0363.13808040 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 38 | | | 384,67 CZK | | K0363.13808050 | B | 38 | 8 | 9,5 | 16 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 38 | | | 384,67 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|