- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1064Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel. Čep z oceli nebo nerezové oceli. Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel. Kulička a pružina z nerezové oceli.Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy. Čep ze zušlechtěné nerezové oceli a niklovaný. Pouzdro ze zušlechtěné nerezové oceli. Otočný ovládací knoflík vyztužený skelnými vlákny, černý nebo bez povrchové úpravy. Kulička zušlechtěna.Upozornění:Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm. Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek až 20 mm. Včetně upevňovacích šroubů M2, resp. M3.Pozor:Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.Příslušenství:Upínací zdířka K1065.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Provedení 2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L2 | L5 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Upínací síla N | Smyková síla kN | Roztahovací síla F kN | Teplotná odolnost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1064.620 | polyamid | čep z oceli | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C | | | 872,59 CZK | | K1064.1022 | polyamid | čep z oceli | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | 916,34 CZK | | K1064.1028 | polyamid | čep z oceli | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | 916,34 CZK | | K1064.1620 | nerezová ocel | čepy z nerezové oceli | 14 | 6 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 6,5 | 19,5 | 14 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 30 | 3 | 0,5 | ≤130 °C | | | 1 415,41 CZK | | K1064.11022 | nerezová ocel | čepy z nerezové oceli | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 21,5 | 16 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | 1 480,62 CZK | | K1064.11028 | nerezová ocel | čepy z nerezové oceli | 18 | 10 | 34 | 34 | 28 | 31 | 10 | 27,5 | 22 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 50 | 9 | 1,5 | ≤130 °C | | | 1 480,62 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|