- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0790_BFixační čepy s kuličkami, s úchyty z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchytka a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina a madlo z nerezové oceli 1.4310. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724 Pojistný spirálový kabel K0367 Přídržné lano s očkem K0367 Závěsný kroužek K0367Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0790.101205010 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 10 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 15,9 | 11 | 5 | 15 | | | 334,62 CZK | | K0790.101205015 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 15 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 20,9 | 11 | 5 | 15 | | | 334,62 CZK | | K0790.101205020 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 20 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 25,9 | 11 | 5 | 15 | | | 334,62 CZK | | K0790.101205025 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 25 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 30,9 | 11 | 5 | 15 | | | 334,62 CZK | | K0790.101205030 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 30 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 35,9 | 11 | 5 | 15 | | | 350,92 CZK | | K0790.101206010 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 10 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 16,8 | 11 | 6 | 22 | | | 336,91 CZK | | K0790.101206015 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 15 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 21,8 | 11 | 6 | 22 | | | 336,91 CZK | | K0790.101206020 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 20 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 26,8 | 11 | 6 | 22 | | | 336,91 CZK | | K0790.101206025 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 25 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 31,8 | 11 | 6 | 22 | | | 336,91 CZK | | K0790.101206030 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 30 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 36,8 | 11 | 6 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0790.101206035 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 35 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 41,8 | 11 | 6 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0790.101206040 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 40 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 46,8 | 11 | 6 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0790.101206045 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 45 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 51,8 | 11 | 6 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0790.101206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 50 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 56,8 | 11 | 6 | 22 | | | 371,51 CZK | | K0790.101508020 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 20 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 27,8 | 15 | 8 | 38 | | | 358,64 CZK | | K0790.101508025 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 25 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 32,8 | 15 | 8 | 38 | | | 358,64 CZK | | K0790.101508030 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 30 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 37,8 | 15 | 8 | 38 | | | 398,11 CZK | | K0790.101508035 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 35 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 42,8 | 15 | 8 | 38 | | | 398,11 CZK | | K0790.101508040 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 40 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 47,8 | 15 | 8 | 38 | | | 398,11 CZK | | K0790.101508045 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 45 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 52,8 | 15 | 8 | 38 | | | 398,11 CZK | | K0790.101508050 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 50 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 57,8 | 15 | 8 | 38 | | | 398,11 CZK | | K0790.101510020 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 20 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 28,9 | 15 | 10 | 60 | | | 537,68 CZK | | K0790.101510025 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 25 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 33,9 | 15 | 10 | 60 | | | 537,68 CZK | | K0790.101510030 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 30 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 38,9 | 15 | 10 | 60 | | | 564,56 CZK | | K0790.101510035 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 35 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 43,9 | 15 | 10 | 60 | | | 564,56 CZK | | K0790.101510040 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 40 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 48,9 | 15 | 10 | 60 | | | 564,56 CZK | | K0790.101510045 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 45 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 53,9 | 15 | 10 | 60 | | | 564,56 CZK | | K0790.101510050 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 50 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 58,9 | 15 | 10 | 60 | | | 564,56 CZK | | K0790.101510060 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 60 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 68,9 | 15 | 10 | 60 | | | 593,45 CZK | | K0790.102112025 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 25 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 34,9 | 21 | 12 | 86 | | | 551,69 CZK | | K0790.102112030 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 30 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 39,9 | 21 | 12 | 86 | | | 575,43 CZK | | K0790.102112035 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 35 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 44,9 | 21 | 12 | 86 | | | 575,43 CZK | | K0790.102112040 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 40 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 49,9 | 21 | 12 | 86 | | | 575,43 CZK | | K0790.102112045 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 45 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 54,9 | 21 | 12 | 86 | | | 575,43 CZK | | K0790.102112050 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 59,9 | 21 | 12 | 86 | | | 575,43 CZK | | K0790.102112060 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 60 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 69,9 | 21 | 12 | 86 | | | 600,60 CZK | | K0790.102112070 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 70 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 79,9 | 21 | 12 | 86 | | | 615,47 CZK | | K0790.102112080 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 80 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 89,9 | 21 | 12 | 86 | | | 615,47 CZK | | K0790.102116030 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 43,1 | 21 | 16 | 153 | | | 964,68 CZK | | K0790.102116035 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 48,1 | 21 | 16 | 153 | | | 964,68 CZK | | K0790.102116040 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 53,1 | 21 | 16 | 153 | | | 964,68 CZK | | K0790.102116045 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 58,1 | 21 | 16 | 153 | | | 964,68 CZK | | K0790.102116050 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 63,1 | 21 | 16 | 153 | | | 964,68 CZK | | K0790.102116060 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 73,1 | 21 | 16 | 153 | | | 1 038,47 CZK | | K0790.102116070 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 83,1 | 21 | 16 | 153 | | | 1 038,47 CZK | | K0790.102116080 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 93,1 | 21 | 16 | 153 | | | 1 102,53 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|