Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem
K0288_O

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička z nerezu s diamantovým povrchem.
Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Kulička s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených
dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.

Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu.
Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.
Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0288_O Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem 135 kB

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HH1ESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0288.506X012O12M6810211,51079,2 1 225,80 CZK
K0288.506X025O25M6810211,51079,2 1 245,53 CZK
K0288.506X040O40M6810211,51079,2 1 256,40 CZK
K0288.508X012O12M81114,5315131015,5 1 372,23 CZK
K0288.508X025O25M81114,5315131015,5 1 386,81 CZK
K0288.508X040O40M81114,5315131015,5 1 406,83 CZK
K0288.510X015O15M101416319,6171318,8 1 593,02 CZK
K0288.510X030O30M101416319,6171318,8 1 617,04 CZK
K0288.510X050O50M101416319,6171318,8 1 639,35 CZK
K0288.512X020O20M121919421,9191529,8 1 761,47 CZK
K0288.512X040O40M121919421,9191529,8 1 785,21 CZK
K0288.512X060O60M121919421,9191529,8 1 796,94 CZK
K0288.516X025O25M162123427,7242050,3 1 923,64 CZK
K0288.516X050O50M162123427,7242050,3 1 945,66 CZK
K0288.516X080O80M162123427,7242050,3 1 981,98 CZK