Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Těleso plast. Průhledítko LCD displej.Provedení: Ukazatel polohy s integrovanou schránkou na baterie. Senzor násuvný. Low Power LCD.Upozornění:Digitální, na síti nezávislý měřicí displej pro bezvůlový záznam poloh. Systém se často používá pro měření na délkových a úhlových dorazech (na kotoučových formátovacích pilách, lisech na plech, ohraňovacích lisech,...) v průmyslu a řemeslné výrobě. Pro montáž ovládacího panelu platí doporučené rozměry 67+3 x 33+0,3. Úhlový displej lze naprogramovat. Zobrazovací pole je ~11 mm vysoké a odstupňovatelné od -999999 do 999999. Max. přesnost indikace činí v desítkové soustavě až 10 µm. Indikátor polohy má bateriovou vyrovnávací paměť a hlídač baterie se symbolem Low-Batt při ~2,4 V. Baterii lze snadno vyměnit v přihrádce pro baterie. Napájení se uskutečňuje 2 mikrobateriemi AAA (nejsou součástí dodávky).Technické údaje:- Rozlišení 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 palce - Systémová přesnost ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m - Provozní napětí 3 V DC, záměna polarity nemožná - Příkon ~150 µA při 3 V DC - Reprodukční přesnost ±0,01 mm - Pojezdová rychlost max. 5 m/s - EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4 - Elektrické krytí IP 40, celý přístroj - Elektrické krytí IP 54, z čelní stranyTeplotní rozsah:- Teplota okolí 0…60 °C - Skladovací teploty -10…70 °CMontáž:Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.Funkce:- Funkce řetězových kót a funkce Reset - Přímé zadávání referenční hodnoty / hodnoty offsetuPříslušenství:- Magnetické senzory K1959 - Magnetické pásky K1663 - Rotační snímače s dutým hřídelem K1926Vezměte na vědomí:Relativní vlhkost vzduchu smí být max. 95 %. Orosení není dovoleno.Odkaz na výkres:
1) Přípojka snímače 2) Schránka na baterie
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.