Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
K1199

Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305 nebo 1.4401.

Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Nerezová ocel 1.4401 podle DIN 39.
Projmutě tvarovaná rukojeť vhodná k ovládacímu kolu DIN 950.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1199 Vejčité pevné rukojeti DIN 39, provedení E, z nerezové oceli 135 kB

Výkresy

Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOcelový
klíč
Provedení 2DD1

D4LL1L3SWCADPřís.CenaObjednat
K1199.06160501.4305s vnitřním šestihranemM61610115073 184,76 CZK
K1199.08200641.4305s vnitřním šestihranemM82013136484 234,52 CZK
K1199.10250801.4305s vnitřním šestihranemM1025161480105 316,03 CZK
K1199.106160501.4401bez vnitřního šestihranuM6161113515,1- 266,84 CZK
K1199.108200641.4401bez vnitřního šestihranuM8211414678,75- 293,15 CZK
K1199.110250801.4401bez vnitřního šestihranuM10251618819,75- 425,57 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33