Aretační čepy KIPP
Sortiment KIPP zahrnuje více než 1300 různých provedení vysoce kvalitních aretačních čepů. Díky velkému výběru různých modelů je lze použít v mnoha průmyslových odvětvích. Používají se všude tam, kde je třeba pohyblivé součásti bezpečně upevnit v určité poloze.
Ve strojírenství se používají například pro přesné polohování os nebo suportů na vodicích kolejnicích. Tím se zvyšuje nejen bezpečnost systému, ale také efektivita výrobního procesu. V automobilové technice zajišťují zajišťovačí čepy spolehlivé zajištění součástí při montáži.
Další možnosti použití zajišťovacích čepů jsou:
- Konstrukce přípravků: Montážní přípravky
- Potravinářský průmysl: Plnicí systémy, balicí systémy
- Vozidlová techníka: Aretace pro výsuvy, blokovací mechanismy
- Oblast rehabilitace: Invalidní vozíky
Než se však budeme věnovat jednotlivým produktům, rádi bychom nejprve objasnili následující otázky.
Co je aretační čep?
Aretační čepy jsou ovládací prvky, které fixují nebo aretují pohyblivé díly v určité poloze. Aretace se provádí blokováním pohybů, jako je otáčení, kývání nebo posouvání. Čepy také umožňují rychlé a snadné nastavení pohyblivých součástí. Aretační čepy se často používají ve spojení s pružinovými mechanismy a s ručním nebo automatickým odjištěním. Ovládací prvky proto umožňují flexibilní a bezpečný provoz. |
Fixace pomocí aretačního čepu se provádí následujícím způsobem. Zatáhnutím za hlavu západkového čepu se čep zasune a objekt lze nastavit. Když se hlava uvolní, čep se opět vysune a přestavovaná část se aretuje.
Aretační čepy zabraňují změně aretačního nastavení působením příčných sil. Jelikož se při vysouvání a aretování hovoří také o zapadnutí, označují se ovládací prvky také jako záběr, označují se také jako západkové čepy.
Aretační čepy KIPP
Co je aretační čep?
Jak funguje aretační čep?
Přednosti aretačních čepů KIPP
Přehled skupiny produktů KIPP
KIPP, váš spolehlivý výrobce aretačních čepů
Přednosti aretačních čepů KIPP
Kromě všestrannosti řady KIPP mají naše aretační čepy ještě další přednosti. Díky tomu jsou v mnoha průmyslových odvětvích upřednostňovanou volbou pro fixování a polohování.
- Vysoká kvalita a dlouhá životnost: Západkové čepy KIPP jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je nerezová ocel a robustní plast, díky čemuž jsou mimořádně odolné vůči opotřebení, korozi a vnějším vlivům. V našem přehledu materiálů naleznete podrobné informace o jednotlivých materiálech.
- Přesná aretace: Čepy umožňují přesnou fixaci a polohování součástí, což je výhodné zejména u strojů a systémů, kde je vyžadována přesnost.
- Jednoduché ovládání: Západkové čepy lze ovládat s minimálním úsilím – buď pouhým stisknutím, nebo pomocí plynule se pohybujícího otočného mechanismu. To usnadňuje manipulaci a zvyšuje efektivitu pracovního procesu.
- Bezpečné a spolehlivé: Aretace je pevná a spolehlivá, poskytuje dodatečnou bezpečnost a zajišťuje stabilitu součástí i při vysokém zatížení.
- Ochrana proti korozi: Modely vyrobené z nerezové oceli nebo se speciálními povlaky nabízí vysokou úroveň ochrany proti korozi. To je výhodné zejména ve vlhkém nebo korozivním prostředí, například ve venkovním prostředí nebo v potravinářském průmyslu.
- Další bezpečnostní funkce: Některé verze jsou vybaveny integrovanými bezpečnostními funkcemi, např. blokováním. Ty zabraňují náhodnému uvolnění fixace a zajišťují ještě větší bezpečnost. Zejména v oblastech, kde je třeba se vyhnout chybám v provozu.
- Nízké nároky na údržbu: Díky vysoce kvalitnímu zpracování a odolnosti proti korozi mají aretační čepy KIPP mimořádně dlouhou životnost a vyžadují jen minimální údržbu.
Přehled skupiny produktů KIPP
Pro co nejlepší použití aretačních čepů je třeba vzít v úvahu několik aspektů. Při výběru byste proto neměli ignorovat následnou aplikaci. Jedná se o nastavení výšky úchytu na přístroji? Nebo se počítá každý milimetr, např. při seřizování součástí při konstrukci strojů?
Důležitý je správný výběr materiálu! Každý materiál má své výhody a nevýhody. Základní tělesa ovládacích prvků (pouzdro a čep) jsou k dispozici z oceli nebo nerezové oceli. Díky tomu jsou čepy vhodné pro různé aplikace.
Modely vyrobené z oceli jsou obzvláště stabilní a lze je použít pro náročné aplikace. Pokud se však předpokládá venkovní použití, měly by se používat výrobky z nerezové oceli. Aretační čepy z nerezové oceli mají velmi dobrou odolnost proti korozi. Mají také dlouhou životnost ve vlhkých nebo mokrých prostorách.
Téměř všechny aretační čepy mají úchyt resp. hlavu z plastu. Je třeba zohlednit, že může být vystaven pouze určitým teplotám. Pokud se však má aretační čep používat v oblastech s vyššími nebo nižšími teplotami, musí se použít modely s úchytem z nerezové oceli.
Podrobnější informace a vlastnosti jednotlivých materiálů najdete v našem přehledu materiálů.
Kromě materiálu je při použití rozhodující také umístění čepu. Čep by měl být namontován na snadno přístupném místě, které zároveň poskytuje požadovanou stabilitu.
Svou roli hraje také údržba, zejména v prašném nebo vlhkém prostředí. Čepy by se zde měly pravidelně čistit a v případě potřeby mazat, aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost.
Standardní aretační čepy
Provedení označená jako standardní jsou aretační čepy, které se ovládají klasickým způsobem. Čep se zasune tahem za hlavu výrobku. Uvolněním hlavy se čep opět vysune.
Standardní aretační čepy existují s různými rozšířeními. Sem patří také aretační čep se zajišťovací drážkou. Zvláštností u čepů se zajišťovací drážkou je možnost zablokování po zasunutí čepu. Pokud je hlava vytažena a otočena, zůstane v této poloze. To umožňuje vysokou míru flexibility aplikace.
Premiový aretační čep
Při výběru správného aretačního čepu je důležité znát požadavky na ovládací prvek. Kromě standardních aretačních čepů nabízí společnost KIPP také prémiové čepy.
Rozdíl není zde v kvalitě, ale v přesnosti jednotlivých ovládacích prvků. Pokud je vyžadována vysoká opakovatelnost a jemné nastavení, jsou ideální prémiové aretační čepy KIPP. Jsou vyrobeny s nejvyšší přesností a v kombinaci s odpovídajícími pouzdry umožňují přesné polohování.
Prémiový čep je k dispozici v různých tvarech. Lze také zvolit tvar aretačního kolíku. Zde se rozlišuje prémiový čep s kuželovým a prémiový čep s válcovým tvarem
Pneumatické aretační čepy
| Pneumatické aretační čepy se od ostatních modelů liší způsobem funkce. Nejsou ovládány ručně, nýbrž pomocí upínání pomocí stlačeného vzduchu. To umožňuje integraci do automatizovaných výrobních procesů. Jakmile se do systému vpustí vzduch, čep se vysune. Pokud dojde k přerušení přívodu vzduchu, čep se zasune pomocí pružiny. |
Aretační čep s integrovaným snímačem stavu
Průmysl 4.0 je dnes všudypřítomný a moderní výrobu si bez něj nelze představit. Díky aretačním čepům s integrovaným snímačem stavu lze nyní do výrobního procesu integrovat i polohovací aplikace.
Vestavěný snímač odesílá aktuální stav ovládání k bráně, aby mohl být začleněn do systému řízení výroby. Tím se minimalizují chyby, protože proces se nespustí, dokud nejsou všechny aretační čepy správně zajištěny.
Aretační čepy s blokováním
Aretační čep s blokováním se zásadně liší od klasického provedení. Chcete-li čep zamknout, stiskněte tlačítko v hlavě. Tím čep zajede na požadované místo s zaskočí. Bezpečné blokování je signalizováno vystouplým červeným tlačítkem na boku. Po dalším stisknutí tlačítka se čep odemkne. Čep se pak zasune a uvolní tím blokování. |
Další oblíbené produkty zákazníků:
- Aretační čepy s dálkovým ovládáním jsou vhodné pro aplikace, kde se musí z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu nedostatku místa ovládat aretační čep na dálku.
- U provedení s excentrickou pákou tato nahrazuje hlavu aretačního čepu. Díky excentrické páce lze tyto čepy snadno a rychle otevřít jen jedním prstem.
- Aretační čep s plastovou hřibovou rukojetí je díky své univerzálnosti jedním z našich nejoblíbenějších západkových čepů. Je k dispozici v ocelovém nebo nerezovém provedení a také v krátké verzi. Je však k dispozici také s prodlouženým aretačním kolíkem a kontramaticí, ale také bez pojistné matice.
- Do tohoto seznamu patří také přesný čep. Umožňuje dosáhnout vysoké přesnosti opakování při spojování dvou prvků.
KIPP, váš spolehlivý výrobce aretačních čepů
Společnost KIPP je vaším spolehlivým partnerem, pokud jde o vysoce kvalitní aretační čepy. Díky dlouholetým zkušenostem a vysokým standardům kvality vám nabízíme robustní výrobky. V našem internetovém obchodě naleznete správné aretační čepy pro vaše použití.
Zvolte si kvalitní výrobek ze široké nabídky a objednejte si ho pohodlně online. Díky naší rozsáhlému sortimentu na skladu máme mnoho výrobků skladem a můžeme co možná nejvíce zkrátit dodací lhůty.
Důvěřujte našim odborným znalostem a našemu závazku poskytovat prvotřídní řešení!