{"product":{"productId":"agid.31601","price":164.29,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovou excentrickou pákou"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Ovládací páka z termoplastu PPA (odolnost proti vysoké teplotě) vyztužena skelnými vlákny.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený, bez povrchové úpravy.
Ovládací páka, tmavošedá RAL7021 nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený, bez povrchové úpravy.
Ovládací páka, tmavošedá RAL7021 nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovou excentrickou pákou, bez pojistné matice
od
273,82 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovou excentrickou pákou a pojistnou maticí
od
277,37 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. U tohoto aretačního čepu se vysunutí uskutečňuje pomocí excentrické páky. Aretační čep zůstane vysunutý, posune-li se ovládací páka přes mrtvý bod excentru.
Ergonomický úchyt excentru umožňuje snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.
Ergonomický úchyt excentru umožňuje snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.
Materiál
Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.
Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Ovládací páka z termoplastu PPA (odolnost proti vysoké teplotě) vyztužena skelnými vlákny.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený, bez povrchové úpravy.
Ovládací páka, tmavošedá RAL7021 nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík broušený, bez povrchové úpravy.
Ovládací páka, tmavošedá RAL7021 nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Teplotní rozsah
Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 160 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Teplota krátkodobého použití max. 250 °C.
Přednosti
Snadná a rychlá obsluha.
K použítí za vysokých teplot.
S integrovanou aretační funkcí.
Krátké provedení.
Ideální pro stísněné prostory.
K použítí za vysokých teplot.
S integrovanou aretační funkcí.
Krátké provedení.
Ideální pro stísněné prostory.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez kontramatice
Provedení B: s kontramaticí
Provedení B: s kontramaticí
Accessory
Distanční kroužky K0665.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.