Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.

Aretační čepy s dálkovým ovládáním nacházejí uplatnění tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek požadováno dálkové ovládání.

Spojení mezi aretačními čepy a stranou obsluhy zajišťuje bowdenové lanko. Kombinace aretačních čepů a ovládacího prvku tvoří kompletní systém, který lze používat mnohostranně. Má-li být vysunutí trvalé a má-li se zabránit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, použije se ovládací prvek provedení D se západkovou funkcí.
Materiál

Aretační čep:

Závitové pouzdro z nerezové oceli 1.4305.

Aretační kolík z nerezové oceli 1.4034.



Ovládací prvek z nerezové oceli 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru z termoplastu.

Drátěné lano z nerezové oceli 1.4401.

Tažné pouzdro z ocelového drátu s plastovým povlakem uvnitř a zvenku.

Koncová pouzdra, stavěcí šrouby a šroubové přípojky z mosazi.

Provedení
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Plášť bowdenu, černý.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu, tmavošedý. RAL7021.
Pokyny k objednání
Aretační čepy s dálkovým ovládáním a ovládací prvek je nutné objednat samostatně.
Upozornění
Alternativně k ovládacímu prvku slouží přiložená šroubová přípojka (Ø 5 x 7 mm) k zapojení specifického ovládacího prvku do systému.

Na výběr jsou různé délkové varianty bovdenového lanka.
Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bovdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.

Ochrany proti korozi se dosahuje vhodnou volbou materiálu a povrchové úpravy. Drátěné lanko nebo plášť bovdenového lanka lze v případě potřeby snadno vyměnit.

Při montáži bovdenových lanek je třeba dodržovat tyto body:
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bovdenu) po instalaci bovdenového lanka pomocí přiloženého stavěcího šroubu upravit. Současně se pomocí stavěcího šroubu nastaví předpětí bovdenového systému.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření.
Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bovdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.
Rozsah dodávky
Aretační čepy s dálkovým ovládáním:
Aretační čepy s předmontovaným lankem, pláštěm, koncovkou, seřizovacím šroubem M6 x 34 mm a šroubovou spojkou Ø 5 x 7 mm.

Ovládací prvek:
Ovládací prvek s plastovým víčkem.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
1) Aretační čep
2) Plášť bowdenu
3) Bowdenové lanko
4) Seřizovací šroub
5) Ovládací prvek
6) Šroubové přípojky
7) Víčko

Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Accessory
Šestihranné matice K0700.
Přídržné prvky K0638.
Distanční kroužky K0665.
Polohovací pouzdra K1290.
Ovládací prvek K1502.12420.
Bovdenová lanka K2116.
Drátěná lana K2023.
Tažná pouzdra K2024.
Koncová pouzdra K2025.
Stavěcí šrouby K2026.
Šroubové vsuvky K2027.

Ostatní zákazníci také zakoupili