{"product":{"productId":"agid.20486","price":214.58,"name":"Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním"},"currency":"CZK"}
Materiál
Ocelové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Termoplastické uvolňovací tlačítko.
závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Termoplastické uvolňovací tlačítko.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedé RAL 7021.
Uvolňovací tlačítko, červené.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedé RAL 7021.
Uvolňovací tlačítko, červené.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
od
CZK357.63
bez DPH
plus náklady na dopravu
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s blokováním a pojistnou maticí
od
CZK371.01
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
↲Zajištění se provádí stiskem tlačítka.
Červené tlačítko umožňuje změnu aretační polohy.
↲Zajištění se provádí stiskem tlačítka.
Červené tlačítko umožňuje změnu aretační polohy.
Materiál
Ocelové provedení:
závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Termoplastické uvolňovací tlačítko.
závitové pouzdro a aretační kolík z automatové oceli.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu.
Termoplastické uvolňovací tlačítko.
Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedé RAL 7021.
Uvolňovací tlačítko, červené.
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík, kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený a nebroušený, bez povrchové úpravy.
Úchyt hřibovitého tvaru, tmavošedé RAL 7021.
Uvolňovací tlačítko, červené.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení A: bez kontramatice
Provedení B: s kontramaticí
Provedení B: s kontramaticí