Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocelové provedení:

závitové pouzdro a tlačný čep, automatová ocel.

Šestihranné matice ocel třídy pevnosti 04.



Nerezové provedení:

Závitové pouzdro 1.4305.

Tlačný čep 1.4034.

Šestihranné matice z nerezové oceli A2.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Tlačný čep kalený, brynýrovaný a broušený.
Šestihranné matice brynýrované.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Tlačný čep, kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Šestihranné matice bez povrchové úpravy.
Upozornění
Aretační čep se ovládá tlakovým vzduchem.
Zpětný pohyb se uskutečňuje odpružením po odpojení přívodu vzduchu.
Pneumatický válec
Jednočinný válec pístnice.
Materiály:
válcová trubka niklovaná mosaz,
pístnice nerezová ocel,
těsnění NBR, PU.
Provozní médium:
filtrovaný, vysušený vzduch, s olejem nebo bez oleje.
Teplota použití: -20 °C až +80 °C.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili