Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.
Materiál

Ocelové provedení:

závitové pouzdro z automatové oceli.



Provedení z nerezové oceli:

Závitové pouzdro 1.4305.

Aretační kolík 1.4034.



Úchytka hřibovitého tvaru z termoplastu.


závitová pojistka z polyamidu.

Provedení
Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru RAL7021.

závitová pojistka, modrá.
Montáž
Při použití centrování pomocí závitového pouzdra se doporučuje zhotovit zalícování na upínacím elementu před vyříznutím závitu.
Kuželové dosedací plochy se přizpůsobí pomocí závitového pouzdra a kontramatice.
Na vyžádání
Nadstandardní provedení.
Odkaz na výkres
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí

Ostatní zákazníci také zakoupili