Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Konzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
K0809

Konzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy, broušené.Upozornění:Konzoly s hrubovanými upínacími plochami se používají k montáži přípravků. Tyto konzoly poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Konzoly slouží též jako základní tělesa pro upínání menších obrobků.
U délky L=300 je třeba zohlednit výstužné žebro uprostřed.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0809 Konzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami 169 kB

Výkresy

Konzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLB

HCADPřís.CenaObjednat
K0809.100201515200150150 8 736,00 CZK
K0809.100251520250150200 10 946,00 CZK
K0809.100302025300200250 13 130,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33