- Ovládací prvky | normované díly
- Upínací technika
- Obrobek upínací technika
- Modulární upínací technika
- Základní prvky
- Nástavbové prvky
- K0807
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s hrubovanými upínacími plochami
- K0807
Upínací úhelníky, šedá litina, jednostranné úzké s rastrovými otvory
- K0809
Konzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0809
Konzoly, šedá litina s rastrovými otvory
- K0809
Minikonzoly, šedá litina s hrubovanými upínacími plochami
- K0809
Minikonzoly, šedá litina s rastrovými otvory
- K1536
Výškové bloky, šedá litina provedení H, dlouhé provedení
- K1536
Výškové bloky šedá litina provedení H, dlouhé provedení
- K0810
Fixační bloky provedení M
- K0811
Podložné bloky provedení D
- K0811
Podložné bloky provedení M
- K0811
Podložné bloky provedení E
- K0812
Otočné kotouče
- Spojovací prvky, příslušenství
- Upínací technika s nulovým bodem
- Svěrák upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0811Podložné bloky provedení M |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: brynýrováno. Dosedací plochy broušeny.Upozornění:Podkládací bloky slouží k dosažení určité výšky dosedací plochy. Dodatečné závitové otvory v podkládacích blocích se používají pro uchycení dalších prvků přípravků.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B průchozí otvor pro šroub DIN 912 | C | D | E | F | G | Hmotnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0811.14112025 | 25 | M12 | M12 | 12 | 25 | 85 | 50 | 1,2 | | | 3 997,27 CZK | | K0811.14112032 | 32 | M12 | M12 | 19 | 32 | 85 | 50 | 1,54 | | | 4 119,02 CZK | | K0811.14112040 | 40 | M12 | M12 | 27 | 30 | 85 | 50 | 1,96 | | | 4 336,88 CZK | | K0811.14112050 | 50 | M12 | M12 | 37 | 30 | 85 | 50 | 2,43 | | | 4 434,34 CZK | | K0811.14116025 | 25 | M16 | M16 | 8 | 25 | 85 | 50 | 1,01 | | | 3 997,27 CZK | | K0811.14116032 | 32 | M16 | M16 | 15 | 32 | 85 | 50 | 1,31 | | | 4 119,02 CZK | | K0811.14116040 | 40 | M16 | M16 | 23 | 35 | 85 | 50 | 1,65 | | | 4 239,96 CZK | | K0811.14116050 | 50 | M16 | M16 | 33 | 35 | 85 | 50 | 2,1 | | | 4 530,71 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|