Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Fixační bloky provedení M
K0810

Fixační bloky provedení M

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: brynýrováno.
Dosedací plochy broušeny.
Upozornění:Fixační bloky se používají jako výškový prvek pro všechny systémové prvky, které nemají žádné pohyblivé dosedací a dorazové plochy. Jsou to např. opěrná a dorazová tělesa K0816, prizmata svislá K0819.600. Kromě toho poskytují možnost nastavovat polohu a upevňovat prvky uvnitř rastrování 50 ±0,01 mm (viz příklad použití).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0810 Fixační bloky provedení M 398 kB
 Technické pokyny – Rastrové otvory a rastrové rozteče M12 57,3 kB

Výkresy

Fixační bloky provedení M

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
kalibrovaný otvor
A
Závit
B
Ø pro
zalícovaný šroub
CPočet rastrových
otvorů
Počet montážních
otvorů
Příslušný
lícovaný
šroub
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0810.1211205012 F7M1212 F72272K0815.1120552,69 11 356,80 CZK
K0810.1211605016 F7M1616 F72672K0815.1160552,38 11 302,20 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33