Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení A
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Pouzdro a čepy, ocel. Značka blokování a nálepka, hliníkové. Otočná hlavice termoplast PA (polyamid)Provedení: Pouzdro a čepy pozinkované. Značka blokování eloxovaná, červená. Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.Zpùsob ovládání:Provedení A: Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý. Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep. Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“. Při úplném sevření se ozve signál zaskočení. Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.
Provedení B: Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra. Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“. Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.Příslušenství:Vrtací pouzdra K1835.Rozsah dodávkyPojistná matice a nálepka o tloušťce 0,2 mm jsou součástí dodávky.Odkaz na výkres:
1) Montáž bez pouzdra K1835 2) Našroubovaná destička 3) Základová deska 4) Značka blokování 5) Poloha ON 6) Poloha OFF 7) Nálepka
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.