- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0665Distanční kroužky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305 nebo 1.4404.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Délku závitu aretačních čepů (tloušťku stěn) lze pro příslušnou aplikaci upravit pomocí distančních kroužků.Odkaz na výkres:1) Aretační čep 2) Distanční kroužek
Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ocelový klíč | D | D1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0665.90811021 | 1.4305 | 8 | 11 | 2 | | | 11,73 CZK | | K0665.90811031 | 1.4305 | 8 | 11 | 3 | | | 12,58 CZK | | K0665.90811041 | 1.4305 | 8 | 11 | 4 | | | 13,73 CZK | | K0665.90811061 | 1.4305 | 8 | 11 | 6 | | | 14,59 CZK | | K0665.90811081 | 1.4305 | 8 | 11 | 8 | | | 15,44 CZK | | K0665.91014021 | 1.4305 | 10 | 14 | 2 | | | 12,58 CZK | | K0665.91014031 | 1.4305 | 10 | 14 | 3 | | | 14,01 CZK | | K0665.91014041 | 1.4305 | 10 | 14 | 4 | | | 14,59 CZK | | K0665.91014061 | 1.4305 | 10 | 14 | 6 | | | 15,16 CZK | | K0665.91014081 | 1.4305 | 10 | 14 | 8 | | | 17,45 CZK | | K0665.91215021 | 1.4305 | 12 | 15 | 2 | | | 13,16 CZK | | K0665.91215041 | 1.4305 | 12 | 15 | 4 | | | 15,44 CZK | | K0665.91215051 | 1.4305 | 12 | 15 | 5 | | | 16,87 CZK | | K0665.91215061 | 1.4305 | 12 | 15 | 6 | | | 17,45 CZK | | K0665.91215081 | 1.4305 | 12 | 15 | 8 | | | 19,16 CZK | | K0665.91217021 | 1.4305 | 12 | 17 | 2 | | | 15,16 CZK | | K0665.91217041 | 1.4305 | 12 | 17 | 4 | | | 17,16 CZK | | K0665.91217051 | 1.4305 | 12 | 17 | 5 | | | 19,16 CZK | | K0665.91217061 | 1.4305 | 12 | 17 | 6 | | | 20,31 CZK | | K0665.91217081 | 1.4305 | 12 | 17 | 8 | | | 21,16 CZK | | K0665.91621041 | 1.4305 | 16 | 21 | 4 | | | 20,02 CZK | | K0665.91621051 | 1.4305 | 16 | 21 | 5 | | | 21,16 CZK | | K0665.91621061 | 1.4305 | 16 | 21 | 6 | | | 23,17 CZK | | K0665.91621081 | 1.4305 | 16 | 21 | 8 | | | 24,60 CZK | | K0665.91621101 | 1.4305 | 16 | 21 | 10 | | | 26,03 CZK | | K0665.90811022 | 1.4404 | 8 | 11 | 2 | | | 16,30 CZK | | K0665.90811032 | 1.4404 | 8 | 11 | 3 | | | 17,73 CZK | | K0665.90811042 | 1.4404 | 8 | 11 | 4 | | | 19,16 CZK | | K0665.90811062 | 1.4404 | 8 | 11 | 6 | | | 20,31 CZK | | K0665.90811082 | 1.4404 | 8 | 11 | 8 | | | 21,74 CZK | | K0665.91014022 | 1.4404 | 10 | 14 | 2 | | | 17,73 CZK | | K0665.91014032 | 1.4404 | 10 | 14 | 3 | | | 19,73 CZK | | K0665.91014042 | 1.4404 | 10 | 14 | 4 | | | 20,31 CZK | | K0665.91014062 | 1.4404 | 10 | 14 | 6 | | | 21,16 CZK | | K0665.91014082 | 1.4404 | 10 | 14 | 8 | | | 24,31 CZK | | K0665.91215022 | 1.4404 | 12 | 15 | 2 | | | 18,30 CZK | | K0665.91215042 | 1.4404 | 12 | 15 | 4 | | | 21,74 CZK | | K0665.91215052 | 1.4404 | 12 | 15 | 5 | | | 23,74 CZK | | K0665.91215062 | 1.4404 | 12 | 15 | 6 | | | 24,31 CZK | | K0665.91215082 | 1.4404 | 12 | 15 | 8 | | | 26,88 CZK | | K0665.91217022 | 1.4404 | 12 | 17 | 2 | | | 21,16 CZK | | K0665.91217042 | 1.4404 | 12 | 17 | 4 | | | 24,02 CZK | | K0665.91217052 | 1.4404 | 12 | 17 | 5 | | | 26,88 CZK | | K0665.91217062 | 1.4404 | 12 | 17 | 6 | | | 28,31 CZK | | K0665.91217082 | 1.4404 | 12 | 17 | 8 | | | 29,74 CZK | | K0665.91621042 | 1.4404 | 16 | 21 | 4 | | | 28,03 CZK | | K0665.91621052 | 1.4404 | 16 | 21 | 5 | | | 29,74 CZK | | K0665.91621062 | 1.4404 | 16 | 21 | 6 | | | 32,32 CZK | | K0665.91621082 | 1.4404 | 16 | 21 | 8 | | | 34,32 CZK | | K0665.91621102 | 1.4404 | 16 | 21 | 10 | | | 36,32 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|