Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
K0633

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Odkaz na výkres:
Provedení G: bez kontramatice
Provedení H: s kontramaticí

1) Aretační čep s klíčem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0633 Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí 251 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a prodlouženým aretačním kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0633.21903Gocelkalená3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  158,34 CZK
K0633.21004Gocelkalená4M8x11840,52113,561615K0344.90  150,97 CZK
K0633.21105Gocelkalená5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  143,05 CZK
K0633.21206Gocelkalená6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  154,79 CZK
K0633.21308Gocelkalená8M16x1,533723624122,31545K0344.93  180,45 CZK
K0633.21410Gocelkalená10M20x1,533794024152,81543K0344.94  268,09 CZK
K0633.21412Gocelkalená12M20x1,533844224182,81551K0344.94  295,11 CZK
K0633.21516Gocelkalená16M24x2401045030243,22060K0344.95  334,97 CZK
K0633.201903Gnerezová ocelkalená3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  267,81 CZK
K0633.201004Gnerezová ocelkalená4M8x11840,52113,561615K0344.90  255,26 CZK
K0633.201105Gnerezová ocelkalená5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  243,52 CZK
K0633.201206Gnerezová ocelkalená6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  270,54 CZK
K0633.201308Gnerezová ocelkalená8M16x1,533723624122,31545K0344.93  321,05 CZK
K0633.201410Gnerezová ocelkalená10M20x1,533794024152,81543K0344.94  484,30 CZK
K0633.201412Gnerezová ocelkalená12M20x1,533844224182,81551K0344.94  533,17 CZK
K0633.201516Gnerezová ocelkalená16M24x2401045030243,22060K0344.95  605,79 CZK
K0633.211903Gnerezová ocelnetvrzeno3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  267,81 CZK
K0633.211004Gnerezová ocelnetvrzeno4M8x11840,52113,561615K0344.90  255,26 CZK
K0633.211105Gnerezová ocelnetvrzeno5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  243,52 CZK
K0633.211206Gnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  270,54 CZK
K0633.211308Gnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,533723624122,31545K0344.93  321,05 CZK
K0633.211410Gnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,533794024152,81543K0344.94  484,30 CZK
K0633.211412Gnerezová ocelnetvrzeno12M20x1,533844224182,81551K0344.94  533,17 CZK
K0633.211516Gnerezová ocelnetvrzeno16M24x2401045030243,22060K0344.95  605,79 CZK

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0633.22903Hocelkalená3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  159,98 CZK
K0633.22004Hocelkalená4M8x11840,52113,56131615K0344.90  153,15 CZK
K0633.22105Hocelkalená5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  146,87 CZK
K0633.22206Hocelkalená6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  157,79 CZK
K0633.22308Hocelkalená8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  190,55 CZK
K0633.22410Hocelkalená10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  282,01 CZK
K0633.22412Hocelkalená12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  309,86 CZK
K0633.22516Hocelkalená16M24x240104503024363,22060K0344.95  352,44 CZK
K0633.202903Hnerezová ocelkalená3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  293,20 CZK
K0633.202004Hnerezová ocelkalená4M8x11840,52113,56131615K0344.90  279,55 CZK
K0633.202105Hnerezová ocelkalená5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  266,45 CZK
K0633.202206Hnerezová ocelkalená6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  301,67 CZK
K0633.202308Hnerezová ocelkalená8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  358,45 CZK
K0633.202410Hnerezová ocelkalená10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  524,16 CZK
K0633.202412Hnerezová ocelkalená12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  576,30 CZK
K0633.202516Hnerezová ocelkalená16M24x240104503024363,22060K0344.95  654,93 CZK
K0633.212903Hnerezová ocelnetvrzeno3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  293,20 CZK
K0633.212004Hnerezová ocelnetvrzeno4M8x11840,52113,56131615K0344.90  279,55 CZK
K0633.212105Hnerezová ocelnetvrzeno5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  266,45 CZK
K0633.212206Hnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  301,67 CZK
K0633.212308Hnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  358,45 CZK
K0633.212410Hnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  524,16 CZK
K0633.212412Hnerezová ocelnetvrzeno12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  576,30 CZK
K0633.212516Hnerezová ocelnetvrzeno16M24x240104503024363,22060K0344.95  654,93 CZK