Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Boční upínač, provedení B
K1697_B

Boční upínač, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, zušlechtěná ocel.
Upínací páka ze zušlechtěné.
Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Upínací plocha, broušená.
Upínací páka provedení B, brynýrována.
Upozornění:Upínací páku lze uživatelsky přívětivě nastavit v horizontálním a vertikálním směru v krocích po 90°, a to povolením hlavního šroubu.

Obrobek lze upnout konstantní upínací silou díky opracovaným plochám ve tvaru upínací páky C.
Přednosti:- Vysoké upínací síly
- Broušené upínací plochy
- Přítlačná síla zabraňuje zvednutí obrobku
Odkaz na výkres:
1) Stavěcí šroub
2) Šroub s válcovou hlavou
3) Závitový kolík
4) Uvolněná poloha
5) Poloha předpětí
6 )Počáteční poloha upnutí
7) Poloha napnuto
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1697_B Boční upínač, provedení B 204 kB

Výkresy

Boční upínač, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3B4DD1D3HH1H2H3H4H5H6CADPřís.CenaObjednat
K1697.03001B10080602040M58,6M5x640332222221024 5 843,29 CZK
K1697.02001B7560451530M46,6M4x53227181818819 4 431,88 CZK
Objednací čísloProvedeníLL2L3L4L5L6RTZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K1697.03001B676326174678082,23200 5 843,29 CZK
K1697.02001B51482013351,56361,62150 4 431,88 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33