- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1826Stabilní upínací čelisti z oceli, ploché |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, zušlechtěná ocel. Upínací čelisti, cementační ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrováno. Upínací čelisti, vytvrzeny.Upozornění:Upínací čelisti lze použít oboustranně. Hladká strana pro opracované obrobky, vroubkovaná strana pro surové upínací plochy. K upevnění stabilní upínací čelisti na strojní stůl lze použít dva upínací šrouby. V závislosti na šířce drážky jsou upevňovací šrouby vhodné pro T-drážky K0698 a K0699. Je třeba je objednat samostatně.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Hodí se pro šířku drážky | L | L1 | L2 | B | B1 | H max.
| H min.
| H1 | H2 | S | S1 | Upínací síla F (kN) | F1 kN | SW | Moment utažení Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1826.13 | 12/14 | 128 | 82 | 19 | 40 | 14,4 | 33,5 | 28 | 20 | 25,4 | 8 | 3 | 8/15 | 1,2/2,2 | 13 | 20/40 | | | 9 295,00 CZK | | K1826.19 | 12/14/16/18 | 177 | 113 | 29 | 65 | 19 | 60 | 50 | 30 | 40 | 12 | 6 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 16 | 20/40/45/60 | | | 9 638,20 CZK | | K1826.26 | 20/22/24/28/30 | 224 | 135 | 29 | 75 | 26 | 73 | 60 | 36 | 40 | 12 | 7,5 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 18 | 85/85/95/95/110 | | | 13 013,00 CZK | | K1826.38 | 32/36/42 | 256 | 152 | 34 | 90 | 38 | 91,5 | 74 | 46 | 40 | 12 | 10 | 50 | 7,5 | 21 | 160 | | | 18 904,60 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|