Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Stabilní upínací čelisti
K0891

Stabilní upínací čelisti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z temperované litiny, upínací čelisti cementační ocel.Provedení: brynýrováno.
Upínací čelisti vytvrzeny.
Upozornění:Upínací čelisti jsou otočné: hladká strana pro opracované obrobky, vroubkovaná strana pro surové upínací plochy. K upevnění stabilní upínací čelisti na stůl stroje doporučujeme použít dva upínací šrouby!Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0891 Stabilní upínací čelisti 176 kB

Výkresy

Stabilní upínací čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Hodí se pro
šířku drážky
L

L1BB1HH1H2H3SS1Upínací
síla
F (kN)
F1
kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0891.1912/14/16/18179112,56519853899401288/15/20/281,2/2,2/3/4,220/40/45/60 8 923,20 CZK
K0891.2620/22/24/28/30230138,575261004511840121125/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,485/85/95/95/110 12 155,00 CZK
K0891.3832/36/42265158903812056145401215507,5160 17 703,40 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33