Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
K0735_A

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly.
Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.
Příslušenství:K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0735_A Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem 129 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2D3LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
dvojitý očkový klíč
CADPřís.CenaObjednat
K0735.31105Aocelkalená5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  211,85 CZK
K0735.31206Aocelkalená6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  232,05 CZK
K0735.311105Anerezová ocelnetvrzeno5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  327,05 CZK
K0735.311206Anerezová ocelnetvrzeno6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  366,09 CZK