Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
K0633_H

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.

Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0633_H Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí 252 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SWF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
klíč ke šroubu
CADPřís.CenaObjednat
K0633.22903Hocelkalená3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  159,98 CZK
K0633.22004Hocelkalená4M8x11840,52113,56131615K0344.90  153,15 CZK
K0633.22105Hocelkalená5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  146,87 CZK
K0633.22206Hocelkalená6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  157,79 CZK
K0633.22308Hocelkalená8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  190,55 CZK
K0633.22410Hocelkalená10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  282,01 CZK
K0633.22412Hocelkalená12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  309,86 CZK
K0633.22516Hocelkalená16M24x240104503024363,22060K0344.95  352,44 CZK
K0633.202903Hnerezová ocelkalená3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  293,20 CZK
K0633.202004Hnerezová ocelkalená4M8x11840,52113,56131615K0344.90  279,55 CZK
K0633.202105Hnerezová ocelkalená5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  266,45 CZK
K0633.202206Hnerezová ocelkalená6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  301,67 CZK
K0633.202308Hnerezová ocelkalená8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  358,45 CZK
K0633.202410Hnerezová ocelkalená10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  524,16 CZK
K0633.202412Hnerezová ocelkalená12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  576,30 CZK
K0633.202516Hnerezová ocelkalená16M24x240104503024363,22060K0344.95  654,93 CZK
K0633.212903Hnerezová ocelnetvrzeno3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  293,20 CZK
K0633.212004Hnerezová ocelnetvrzeno4M8x11840,52113,56131615K0344.90  279,55 CZK
K0633.212105Hnerezová ocelnetvrzeno5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  266,45 CZK
K0633.212206Hnerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  301,67 CZK
K0633.212308Hnerezová ocelnetvrzeno8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  358,45 CZK
K0633.212410Hnerezová ocelnetvrzeno10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  524,16 CZK
K0633.212412Hnerezová ocelnetvrzeno12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  576,30 CZK
K0633.212516Hnerezová ocelnetvrzeno16M24x240104503024363,22060K0344.95  654,93 CZK