Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí
K0748_B

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.0718.
Aretační kolík 1.4305.

Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený.
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru: tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík netvrzený.
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Aretační čepy s normálním závitem a nebroušenými a nekalenými aretačními kolíky jsou cenově výhodnou alternativou ke stávajícím aretačním čepům. Pro mnoho použití je však tato přesnost dostačující. Na základě malých výrobních tolerancí jsou výrobky navíc necitlivé vůči chybám souososti, které se mohou vyskytovat při vyrovnání aretačních čepů vůči otvoru v protikusu.
Při montáži je třeba dbát na uvedený max. utahovací moment.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0748_B Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí 159 kB

Výkresy

Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0748.02903060Bocel3M61425,5653,58100,83,582 100,19 CZK
K0748.02004080Bocel4M81829,5664101313,592 101,01 CZK
K0748.02105100Bocel5M102134,587513171,36127 103,19 CZK
K0748.02206120Bocel6M122541,7108614191,861215 120,12 CZK
K0748.02308160Bocel8M1633541210819242,361320 125,03 CZK
K0748.12903060Bnerezová ocel3M61425,5653,58100,83,582 104,29 CZK
K0748.12004080Bnerezová ocel4M81829,5664101313,592 104,83 CZK
K0748.12105100Bnerezová ocel5M102134,587513171,36127 122,85 CZK
K0748.12206120Bnerezová ocel6M122541,7108614191,861215 141,14 CZK
K0748.12308160Bnerezová ocel8M1633541210819242,361320 182,64 CZK