Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
K1698

Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C (s aretační drážkou).

Aretační čep je vhodný pro potravinářský průmysl. Je proveden s kuželovým nákružkem, aby bylo možné šroubované místo hygienicky bezpečně utěsnit těsnicí podložkou a podložkou Hygienic USIT®. Povrchy mají hloubku drsnosti Ra < 0,8 µm, což zamezuje zachycení částeček prachu a snadné čištění.

Materiál:

Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.
Těsnění z 70 EPDM 295 (černé) nebo 75 Fluoroprene® XP (modré).

Provedení: Aretační kolík tvrzený nebo netvrzený, bez povrchové úpravy.Teplotní rozsah:

70 EPDM 295: -40 °C až 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: -15 °C až 200 °C.

Přednosti:Hygienický design
Nerezová ocel 1.4404
Vhodné pro čištění
Odolnost vůči polárním i nepolárním médiím a aromatickým látkám
Příslušenství:

Těsnicí podložky Hygienic USIT® K1491.

Rozsah dodávky

Aretační čep včetně těsnicí podložky a podložky Hygienic Usit®.

Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1698 Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli 236 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli

Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Aretační kolíkBarva
komponenty
DD1D2D3LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1698.0110601Anerezová ocelkalenáčerná6M103322,363,511141,56121,84045 1 347,63 CZK
K1698.0110611Anerezová ocelkalenáčerná6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 347,63 CZK
K1698.0120801Anerezová ocelkalenáčerná8M123326,669,513161,58122,34062 1 472,61 CZK
K1698.0120811Anerezová ocelkalenáčerná8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 472,61 CZK
K1698.0110602Anerezová ocelkalenámodrá6M103322,363,511141,56121,84045 1 616,19 CZK
K1698.0110612Anerezová ocelkalenámodrá6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 616,19 CZK
K1698.0120802Anerezová ocelkalenámodrá8M123326,669,513161,58122,34062 1 830,11 CZK
K1698.0120812Anerezová ocelkalenámodrá8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 830,11 CZK
K1698.1110601Anerezová ocelnetvrzenočerná6M103322,363,511141,56121,84045 1 305,02 CZK
K1698.1110611Anerezová ocelnetvrzenočerná6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 305,02 CZK
K1698.1120801Anerezová ocelnetvrzenočerná8M123326,669,513161,58122,34062 1 405,40 CZK
K1698.1120811Anerezová ocelnetvrzenočerná8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 405,40 CZK
K1698.1110602Anerezová ocelnetvrzenomodrá6M103322,363,511141,56121,84045 1 571,28 CZK
K1698.1110612Anerezová ocelnetvrzenomodrá6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 571,28 CZK
K1698.1120802Anerezová ocelnetvrzenomodrá8M123326,669,513161,58122,34062 1 762,90 CZK
K1698.1120812Anerezová ocelnetvrzenomodrá8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 762,90 CZK

Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Aretační kolíkBarva
komponenty
DD1D2D3LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1698.0310601Cnerezová ocelkalenáčerná6M103322,363,511141,56121,84045 1 447,45 CZK
K1698.0310611Cnerezová ocelkalenáčerná6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 447,45 CZK
K1698.0320801Cnerezová ocelkalenáčerná8M123326,669,513161,58122,34062 1 591,02 CZK
K1698.0320811Cnerezová ocelkalenáčerná8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 591,02 CZK
K1698.0310602Cnerezová ocelkalenámodrá6M103322,363,511141,56121,84045 1 748,32 CZK
K1698.0310612Cnerezová ocelkalenámodrá6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 748,32 CZK
K1698.0320802Cnerezová ocelkalenámodrá8M123326,669,513161,58122,34062 1 976,83 CZK
K1698.0320812Cnerezová ocelkalenámodrá8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 976,83 CZK
K1698.1310601Cnerezová ocelnetvrzenočerná6M103322,363,511141,56121,84045 1 408,55 CZK
K1698.1310611Cnerezová ocelnetvrzenočerná6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 408,55 CZK
K1698.1320801Cnerezová ocelnetvrzenočerná8M123326,669,513161,58122,34062 1 519,52 CZK
K1698.1320811Cnerezová ocelnetvrzenočerná8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 519,52 CZK
K1698.1310602Cnerezová ocelnetvrzenomodrá6M103322,363,511141,56121,84045 1 698,27 CZK
K1698.1310612Cnerezová ocelnetvrzenomodrá6M10x13322,363,511141,56121,84045 1 698,27 CZK
K1698.1320802Cnerezová ocelnetvrzenomodrá8M123326,669,513161,58122,34062 1 901,90 CZK
K1698.1320812Cnerezová ocelnetvrzenomodrá8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 1 901,90 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33