- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0387_COpěrné kameny čtvercové, provedení C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné kameny jsou vhodné zvláště jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny umožňují přenos nejvyšších hodnot momentu otáčení také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech. Opěrné kameny jsou zárukou nadprůměrné přídržné síly. Rýhování opěrky je z tvrdokovu. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D1 | D2 | T | vroubkování | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0387.1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | drobný | | | 545,12 CZK | | K0387.1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | drobný | | | 563,13 CZK | | K0387.1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | drobný | | | 646,07 CZK | | K0387.1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | drobný | | | 653,80 CZK | | K0387.2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | 6,6 | drobný | | | 754,75 CZK | | K0387.2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | 6,6 | drobný | | | 780,78 CZK | | K0387.2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | 7,6 | drobný | | | 1 047,05 CZK | | K0387.2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | 7,6 | drobný | | | 1 079,94 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|