- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1915Opěrné destičky z tvrdokovu, čtyřhranné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tvrdokov.Provedení: slinováno.Upozornění:Podpěrky z tvrdokovu existují jako rýhované a ve tvaru klínu. Lze je např. vlepit do základních desek ze šedé litiny.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | A | B | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1915.101 | s rýhováním | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 | | | 262,55 CZK | | K1915.102 | s rýhováním | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 | | | 312,88 CZK | | K1915.201 | s jemným rýhováním | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 | | | 262,55 CZK | | K1915.202 | s jemným rýhováním | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 | | | 312,88 CZK | | K1915.203 | s jemným rýhováním | 15,9 -0,13 | 15,9 -0,13 | 3,2 | | | 397,25 CZK | | K1915.206 | s jemným rýhováním | 19,05 -0,13 | 19,05 -0,13 | 4 | | | 507,94 CZK | | K1915.207 | s jemným rýhováním | 25,4 -0,13 | 25,4 -0,13 | 4 | | | 756,47 CZK | | K1915.308 | klínové | 25,7 +0,5 | 13,05 -0,13 | 4,8 | | | 688,69 CZK | | K1915.309 | klínové | 38,4 +0,5 | 19,5 | 6,35 | | | 1 107,68 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|