- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0386Opěrné kameny ve tvaru šestihranu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub se šestihrannou hlavou třídy pevnosti 10-9 Hroty rýhování z tvrdého kovu o tvrdosti 72-74 HRC.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Rýhování opěrky je z tvrdokovu. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | G | vroubkování | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0386.1006 | 25 | 5 | 10 | 7,9 | M6 | extra jemné | | | 388,67 CZK | | K0386.1308 | 25 | 6,4 | 13 | 9,5 | M8 | drobný | | | 401,54 CZK | | K0386.1710 | 25 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | drobný | | | 448,45 CZK | | K0386.17102 | 40 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | drobný | | | 467,04 CZK | | K0386.1912 | 25 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | drobný | | | 566,28 CZK | | K0386.19122 | 40 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | drobný | | | 585,16 CZK | | K0386.2416 | 35 | 11 | 24 | 19 | M16 | drobný | | | 731,30 CZK | | K0386.24162 | 50 | 11 | 24 | 19 | M16 | drobný | | | 750,18 CZK | | K0386.3020 | 40 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra jemné | | | 1 208,06 CZK | | K0386.30202 | 60 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra jemné | | | 1 268,70 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|