PopisMateriál:Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Bezpečnostní západkový uzávěr je i při velkém přítlačném tlaku díky přítomnému blokovacímu prvku odolný vůči otřesům a vibracím podle DIN 43668. Ovládání není možné bez vhodného klíče. Klíč lze ze zámku vytáhnout pouze v poloze uzavřeno. Celek západkového uzávěru, předběžně smontovaný. Provedení pravé = zavírání proti směru hodinových ručiček. Provedení levé = zavírání ve směru hodinových ručiček. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:1) Ploché těsnění
2) Samojistný šroub
Zvláštnost: