- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2116
Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
|
|
K1834Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a čepy, ocel. Značka blokování, hliník. Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)Provedení: Pouzdro a čepy pozinkované. Značka blokování eloxovaná, červená. Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Pokud je vidět značka blokování, je čep buď kompletně odblokovaný nebo je pouze částečně v zacvaknuté poloze.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm. Možnost montáže 2 u provedení A pro tloušťku desky > 6 až 14 mm a u provedení B pro tloušťku desky > 6 až 15 mm. Zpùsob ovládání:Provedení A: Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý. Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep. Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“. Při úplném sevření se ozve signál zaskočení. Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.
Provedení B: Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra. Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“. Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.Příslušenství:Vrtací pouzdra K1835.Rozsah dodávkyUpevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Odkaz na výkres:1) Možnost montáže 1 2) Možnost montáže 2 3) Deska 4) Poloha ON 5) Poloha OFF 6) Značka blokování StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | T | T1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1834.0005 | A | 5 | 10 | 3,3 | 26 | 26 | 20 | 10 | - | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 38,9 | 29 | 5,7 | 33 | 11 | | | 1 883,60 CZK | | K1834.0007 | A | 7 | 12 | 4,9 | 32 | 32 | 24 | 12 | - | 8 | 4,5 | 6 | 6-15 | 44,7 | 34 | 5,7 | 39 | 13 | | | 2 000,86 CZK | |
Objednací číslo | Provedení | Zdvih S | Upínací síla N | Teplotná odolnost | Smyková síla kN | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1834.0005 | A | 4,2 | 140 | 80 °C | 0,9 | M3x5 | | | 1 883,60 CZK | | K1834.0007 | A | 5 | 170 | 80 °C | 1,3 | M4x6 | | | 2 000,86 CZK | |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|