Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čelisti hladké pro střední čelist 5osý kompaktní upínač
K1002

Upínací čelisti hladké pro střední čelist 5osý kompaktní...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno, bez povrchové úpravy.Upozornění:K upínání hrubovaných a broušených obrobků.

Dodávka se uskutečňuje po kusech.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1002 Upínací čelisti hladké pro střední čelist 5osý kompaktní upínač 99,5 kB
 5-ti osý upínač kompaktní 2,7 MB

Výkresy

Upínací čelisti hladké pro střední čelist 5osý kompaktní upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCADPřís.CenaObjednat
K1002.09006190 2 682,42 CZK
K1002.125096125 3 140,28 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33