Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací čelisti, hladké potažené tvrdým kovem
K1557

Upínací čelisti, hladké potažené tvrdým kovem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací čelisti hladké se používají k přítlačnému upínání hrubovaných a broušených povrchů obrobků.Materiál:Ocel.Provedení: kaleno, bez povrchové úpravy.
Stupnice vypálená laserem.
Upínací plocha s povlakem z tvrdokovu.
Upozornění:Další informace o výrobku lze nalézt v návodu k obsluze.Příslušenství:Šrouby Torx M6x10Použití:Pro hrubované a broušené povrchy obrobku.Odkaz na výkres:
1) Upínací plocha s povlakem z tvrdokovu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1557 Upínací čelisti, hladké potažené tvrdým kovem 180 kB

Výkresy

Upínací čelisti, hladké potažené tvrdým kovem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

HSCADPřís.CenaObjednat
K1557.090090358 2 964,00 CZK
K1557.1250125358,5 3 528,46 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33