Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení A
K2077_A

Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací matice z hliníku.
Kleština z oceli.
Provedení: Upínací matice, tvrdě eloxovaná.Upozornění:Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku.

Pomocí vyrytého čísla stupně lze vždy dosáhnout stejného utahovacího momentu, a to i bez momentového klíče, pro bezpečné upnutí obrobku.

Upínací zdvih kleštiny K2077.01910 je radiálně 0,025 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,07 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,38 mm.
Upínací zdvih kleštiny K2077.04950 je radiálně 0,05 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,1 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,64 mm.

Polohovací nákružek umožňuje přesné uchycení.
Zpùsob ovládání:Utahování upínací matice se provádí pomocí hákového klíče.Technické údaje:Viz technické upozornění.Rozsah dodávkyProvedení A: Tvarový upínač sestávající z upínací matice a kleštinové sklíčidlo.

Včetně šroubů s válcovou hlavou k upevnění kleštiny. (metrické a palcové)
Odkaz na výkres:
1) Šroub s válcovou hlavou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2077_A Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení A 348 kB

Výkresy

Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedeníDD1D2D3D4D5D6D7HH1H2H3H4H5Moment
utažení
max. Nm
Rozpětí síly
min. - max.
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K2077.01910tvarový upínačA23,919,138,129M3x1650,820,16,435,622,94,62,56,825,481,52,5 - 15,917,3 2 955,52 CZK
K2077.04950tvarový upínačA55,949,576,263,8M5x2288,950,56,448,332,45,12,511,136,2135,55,1 - 45,717,8 8 866,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33