Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kleštiny pro vnější upínání
K1184

Kleštiny pro vnější upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokopevnostní hliníková slitina.Provedení: Modře eloxováno.Upozornění:Kleština k upínání vnějších obrysů. Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku. Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.

Mechanismus kleštin umožňuje bezpečné upnutí obrobku.
Upínací zdvih na segment kleštin (8x) max. 0,15 mm.
Přesnost opakování u obrobku: ±0,03.
Přesnost opakováni u kleštin: ±0,02.

Vhodné uchycení K1183.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1184 Kleštiny pro vnější upínání 306 kB
 夹钳 适用于外部夹紧 268 kB
 Technické informace ke kleštinám 1,6 MB

Výkresy

Kleštiny pro vnější upínání
Kleštiny pro vnější upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4HH1H2H3CADPřís.CenaObjednat
K1184.10656521M8M5202925104 5 403,58 CZK
K1184.10909025M10M6244035155 7 204,86 CZK
K1184.112012025M10M6244640205 8 710,00 CZK
K1184.116016029M12M8285245256 12 896,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33