- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- K0443
Olejoznaky
- K0444
Olejoznaky
- K1425
Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje
- K1426
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty
- K1427
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty
- K1100
Ukazatele hladiny oleje dlouhé provedení
- K1428
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje, dlouhé provedení
- K1429
Olejoznaky s elektrickou kontrolou teploty, dlouhé provedení
- K1430
Olejoznaky s elektrickou kontrolou hladiny oleje a teploty, dlouhé provedení
- K0445
Olejoznaky
- K0446
Olejoznaky pro zalisování
- K0447
Olejoznaky vypouklé
- K0448
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z polyamidu
- K0246
Hliníkové olejoznaky s průhledítkem z přírodního skla
- K1129
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem a s kuželovým závitem DIN 906
- K1130
Šroubovací zátky s nákružkem a vnitřním šestihranem DIN 908
- K1131
Šroubovací zátky s nákružkem a vnějším šestihranem DIN 910
- K0450
Šroubovací zátky
- K0451
Olejové lisovací zátky
- K0452
Olejové zátky s magnetem, plastové
- K0453
Olejové zátky s magnetem, hliníkové
- K0454
Olejové zátky s šestihranem
- K0455
Šroubovací zátky
- K1102
Šroubovací zátky s vnitřním šestihranem
- K1104
Šroubovací zátky, hliníkové
- K0456
Uzávěry k plnicím hrdlům
- K0457
Odvzdušňovací uzávěry
- K0458
Odvzdušňovací uzávěry s ochranou proti výstřiku
- K0459
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0460
Mosazné odvzdušňovací uzávěry
- K0461
Mosazné odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
- K0462
Zalisovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K0465
Odvzdušňovací uzávěry s měrkou hladiny oleje
- K0467
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem a s měrkou hladiny oleje
- K1101
Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje
- K0468
Měrky hladiny oleje
- K0470
Plnicí hrdla
- K1103
Plnicí hrdla
- K0471
Plnicí hrdla
- K1132
Maznice kuželový tvar podle DIN 71412
- K1132_A
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení A, přímé
- K1132_B
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení B, zalomené 45°, šestihran
- K1132_C
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení C, zalomené 90°, šestihran
- K1132_D
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení D, zalomené 45°, čtyřhran
- K1132_E
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení E, zalomené 90°, čtyřhran
- K1539
Maznice ocelové ve vzorkovníku
- K1133
Ochranná víčka pro maznice s kuželovou hlavou
- K1134
Maznice trychtýřového tvaru podle DIN 3405
- K1135
Maznice ploché podle DIN 3404
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1132_CMaznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení C, zalomené... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel kalená na min. 550 HV 1. pozinkovaná. Nerez bez povrchové úpravy.Upozornění:Maznice s kuželovou hlavou jsou vybaveny kuželovým (kónickým) závitem. Hodí se pro mazací místa, která je třeba často a spolehlivě namazat. Díky svému mnohostrannému využití patří k nejvíce rozšířeným typů maznic. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1132.1306100 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 20,88 CZK | | K1132.1308100 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 20,88 CZK | | K1132.1308125 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 12 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 20,88 CZK | | K1132.1310100 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 20,88 CZK | | K1132.1310150 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | M10X1,5 | 18 | 5,5 | 11 | | | 40,04 CZK | | K1132.1318 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 20,88 CZK | | K1132.1314 | C | zalomené 90° se šestihranem | ocel | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 62,06 CZK | | K1132.2306100 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 185,61 CZK | | K1132.2308100 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 185,61 CZK | | K1132.2308125 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 13 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 185,61 CZK | | K1132.2310100 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 201,06 CZK | | K1132.2310150 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | M10X1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 201,06 CZK | | K1132.2318 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 201,06 CZK | | K1132.2314 | C | zalomené 90° se šestihranem | nerezová ocel | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 269,98 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|