Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení D, zalomené 45°, čtyřhran
K1132_D

Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení D, zalomené...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel kalená na min. 550 HV 1. pozinkovaná.Upozornění:Maznice s kuželovou hlavou jsou vybaveny kuželovým (kónickým) závitem. Hodí se pro mazací místa, která je třeba často a spolehlivě namazat. Díky svému mnohostrannému využití patří k nejvíce rozšířeným typů maznic.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1132_D Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení D, zalomené 45°, čtyřhran 180 kB

Výkresy

Maznice kuželového tvaru podle DIN 71412, provedení D, zalomené 45°, čtyřhran

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
základní
těleso
ADL
max.
L1SWCADPřís.CenaObjednat
K1132.1406100Dzalomené 45° se čtyřhranemocel10,5M6X120,55,59 20,88 CZK
K1132.1408100Dzalomené 45° se čtyřhranemocel10,5M8X120,55,59 20,88 CZK
K1132.1408125Dzalomené 45° se čtyřhranemocel10,5M8X1,2520,55,59 26,88 CZK
K1132.1410100Dzalomené 45° se čtyřhranemocel11M10X120,55,511 26,88 CZK
K1132.1418Dzalomené 45° se čtyřhranemocel11R1/820,55,511 26,88 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33