- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2091Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Lišty z oceli. Kuličkové klece z oceli. Kuličky z oceli.Provedení: Lišty pozinkované. Kuličkové klece pozinkované. Kuličky kalené.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.
U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.Odkaz na výkres:1) Montážní otvor u K2091.0305 není k dispozici. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2091.0305 | 16 | - | - | 209,5 | 234,9 | 260,3 | - | - | 200,1 | 212,8 | 225,5 | 12,7 | | | 3 510,65 CZK | | K2091.0356 | 16 | - | - | 260,3 | 285,7 | 311,1 | - | - | 250,9 | 263,6 | 276,3 | 12,7 | | | 3 583,58 CZK | | K2091.0406 | 16 | - | - | 311,1 | 336,5 | 361,9 | - | - | 301,7 | 314,4 | 327,1 | 12,7 | | | 3 637,92 CZK | | K2091.0457 | 16 | 177,8 | 314,4 | 361,9 | 387,3 | 412,7 | 143 | 279,4 | 352,5 | 365,2 | 377,9 | 12,7 | | | 3 766,91 CZK | | K2091.0508 | 16 | 203,2 | 365,2 | 412,7 | 438,1 | 463,5 | 168,4 | 330,2 | 403,3 | 416 | 428,7 | 12,7 | | | 3 886,17 CZK | | K2091.0559 | 16 | 228,6 | 416 | 463,5 | 488,9 | 514,3 | 193,8 | 381 | 454,1 | 466,8 | 479,5 | 12,7 | | | 3 984,27 CZK | | K2091.0610 | 16 | 254 | 466,8 | 514,3 | 539,7 | 565,1 | 219,2 | 431,8 | 504,9 | 517,6 | 530,3 | 12,7 | | | 4 185,90 CZK | | K2091.0660 | 16 | 279,4 | 517,6 | 565,1 | 590,5 | 615,9 | 244,6 | 482,6 | 555,7 | 568,4 | 581,1 | 12,7 | | | 4 312,31 CZK | | K2091.0711 | 16 | 304,8 | 568,4 | 615,9 | 641,3 | 666,7 | 270 | 533,4 | 606,5 | 619,2 | 631,9 | 12,7 | | | 4 436,43 CZK | |
Objednací číslo | H | Zdvih S | L | Fp1= nosnost na pár 10.000 zy. | Montáž | Typ výrobku | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2091.0305 | 50,8 | 330 | 305 | 68 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 3 510,65 CZK | | K2091.0356 | 50,8 | 381 | 356 | 67 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 3 583,58 CZK | | K2091.0406 | 50,8 | 432 | 406 | 67 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 3 637,92 CZK | | K2091.0457 | 50,8 | 483 | 457 | 66 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 3 766,91 CZK | | K2091.0508 | 50,8 | 533 | 508 | 66 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 3 886,17 CZK | | K2091.0559 | 50,8 | 584 | 559 | 64 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 3 984,27 CZK | | K2091.0610 | 50,8 | 635 | 610 | 61 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 4 185,90 CZK | | K2091.0660 | 50,8 | 686 | 660 | 58 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 4 312,31 CZK | | K2091.0711 | 50,8 | 737 | 711 | 55 | boční montáž | standardní | 1 kus = 1 pár | | | 4 436,43 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|