- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- K1566
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 10 kg
- K1567
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, částečný výsuv, nosnost do 12 kg
- K1568
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž do drážky, extra výsuv, nosnost do 20 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1569
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K1571
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1572
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1573
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1574
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
- K1575
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 40 kg
- K1577
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
- K1710
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečného vysunutí, nosnost do 50 kg
- K1578
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1579
Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, extra výsuv, nosnost do 60 kg
- K1711
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1712
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 65 kg
- K1713
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1714
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 70 kg
- K1715
Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 80 kg
- K1580
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K1716
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K1717
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 160 kg
- K1718
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 160 kg
- K1719
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1720
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 272 kg
- K1721
Teleskopické lišty, hliníkové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 300 kg
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2087
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2020Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kolejnička a jezdec ocel na valivá ložiska. Kuličky ocel na valivá ložiska.Provedení: Kolejnička a jezdec pozinkováno. Válečkové dráhy indukčně kaleny. Kuličky, kaleny.Pokyny k objednání:Prodej jednotlivě.Upozornění:Částečný výsuv sestávající z jedné pevné vodicí kolejnice a jednoho pohyblivého jezdce. Jezdec může na jedné straně vyjet o něco více než o polovinu délky kolejnice (zdvih S). Odstraněním aretačního šroubu lze částečný výsuv se zdvihem S uskutečnit na obě strany. Celkový zdvih pak činí 2S (zdvih). Tato kompaktní a jednoduchá konstrukce umožňuje dosažení velmi vysokých nosností. Maximální pojezdová rychlost činí 0,8 m/s.
Teplota použití -30 °C až +170 °C.Na vyžádání:Jiné délky (modulová rozteč 80 mm). Velikost 28 až max. 1170 mm. Velikost 35 až max. 1490 mm. Velikost 43 až max. 1970 mm.Odkaz na výkres:1) pro šroub se zapuštěnou hlavou DIN EN ISO 10642 2) aretační šroub Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | R | Zdvih S | C0Y N | C0Z N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | Počet otvorů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2020.280290 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 290 | 1 | 148 | 1934 | 1345 | 39,6 | 132 | 188 | 4 | | | 3 000,43 CZK | | K2020.280370 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 370 | 1 | 190 | 2445 | 1711 | 50,4 | 213 | 305 | 5 | | | 3 445,73 CZK | | K2020.280450 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 450 | 1 | 232 | 2955 | 2069 | 61,2 | 314 | 449 | 6 | | | 3 835,26 CZK | | K2020.280530 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 530 | 1 | 274 | 3466 | 2426 | 72 | 435 | 621 | 7 | | | 4 169,59 CZK | | K2020.280610 | 28 | 28 | 15 | M5 | M5 | 13 | 12,25 | 7,5 | 610 | 1 | 315 | 3986 | 2790 | 82,8 | 575 | 821 | 8 | | | 4 670,38 CZK | | K2020.350290 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 290 | 2 | 159 | 2060 | 1442 | 46,9 | 146 | 208 | 4 | | | 3 724,86 CZK | | K2020.350370 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 370 | 2 | 203 | 2638 | 1847 | 59,9 | 238 | 340 | 5 | | | 4 281,71 CZK | | K2020.350450 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 450 | 2 | 247 | 3217 | 2252 | 73 | 345 | 505 | 6 | | | 4 837,98 CZK | | K2020.350530 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 530 | 2 | 279 | 4282 | 2997 | 90,4 | 543 | 775 | 7 | | | 5 282,99 CZK | | K2020.350610 | 35 | 35 | 15,8 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 610 | 2 | 323 | 4858 | 3401 | 103,5 | 711 | 1015 | 8 | | | 5 900,47 CZK | | K2020.430290 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 290 | 2,5 | 158 | 2872 | 2010 | 93,8 | 201 | 288 | 4 | | | 5 004,14 CZK | | K2020.430370 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 370 | 2,5 | 208 | 3377 | 2364 | 115,9 | 308 | 440 | 5 | | | 5 673,10 CZK | | K2020.430450 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 450 | 2,5 | 243 | 4690 | 3283 | 149,2 | 509 | 728 | 6 | | | 6 340,62 CZK | | K2020.430530 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 530 | 2,5 | 278 | 6039 | 4227 | 182,4 | 762 | 1088 | 7 | | | 6 896,60 CZK | | K2020.430610 | 43 | 43 | 23 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13,5 | 610 | 2,5 | 313 | 7411 | 5188 | 215,6 | 1064 | 1521 | 8 | | | 7 677,10 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|