K1799Třmenové úchyty ocel kulaté |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: pochromované do vysokého lesku.Pokyny k objednání:Upevňovací materiály a záverné podložky objednávejte samostatně.Použití:Ze zadní strany.Příslušenství:Koncové podložky K1823. Podložka K0868. Podložka K1150. Šroub se šestihrannou hlavou K0871. Šroub K1796. Šroub s válcovou hlavou K0869.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | H | L | T | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1799.032031 | 32 | 5 | M3 | 24 | 37 | 6 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.032041 | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.042031 | 42 | 5 | M3 | 24 | 47 | 6 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.042041 | 42 | 8 | M4 | 32 | 50 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.055031 | 55 | 5 | M3 | 24 | 60 | 6 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.055041 | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.055051 | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.064031 | 64 | 5 | M3 | 24 | 69 | 6 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.064041 | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.064051 | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.076031 | 76 | 5 | M3 | 24 | 81 | 6 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.076041 | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.076051 | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.088031 | 88 | 5 | M3 | 24 | 93 | 6 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.088041 | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.088051 | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.096041 | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.096051 | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.100041 | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.098041 | 98 | 8 | M4 | 32 | 108 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.098051 | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.102041 | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 8 | 500 | | | 122,98 CZK | | K1799.100051 | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.102051 | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 1000 | | | 122,98 CZK | | K1799.120041 | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 8 | 500 | | | 127,56 CZK | | K1799.120051 | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 1000 | | | 129,27 CZK | | K1799.120061 | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 1000 | | | 158,73 CZK | | K1799.136051 | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 1000 | | | 134,42 CZK | | K1799.136041 | 136 | 8 | M4 | 32 | 148 | 8 | 500 | | | 132,99 CZK | | K1799.135061 | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 1000 | | | 167,02 CZK | | K1799.160051 | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 1000 | | | 145,86 CZK | | K1799.160061 | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 1000 | | | 180,47 CZK | | K1799.160081 | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 1000 | | | 197,05 CZK | | K1799.180051 | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 1000 | | | 153,87 CZK | | K1799.180061 | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 1000 | | | 186,76 CZK | | K1799.180081 | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 1000 | | | 208,49 CZK | | K1799.200051 | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 1000 | | | 161,88 CZK | | K1799.200061 | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 1000 | | | 197,05 CZK | | K1799.200081 | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 1000 | | | 218,22 CZK | | K1799.200101 | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 1000 | | | 281,14 CZK | | K1799.235051 | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 1000 | | | 180,75 CZK | | K1799.235061 | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 1000 | | | 233,38 CZK | | K1799.235081 | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 1000 | | | 248,53 CZK | | K1799.235101 | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 1000 | | | 357,21 CZK | | K1799.250051 | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 1000 | | | 185,33 CZK | | K1799.250061 | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 1000 | | | 264,55 CZK | | K1799.250081 | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 1000 | | | 266,55 CZK | | K1799.250101 | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 1000 | | | 413,84 CZK | | K1799.300051 | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 1000 | | | 248,53 CZK | | K1799.300061 | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 1000 | | | 306,02 CZK | | K1799.300081 | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 1000 | | | 314,31 CZK | | K1799.300101 | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 1000 | | | 463,03 CZK | | K1799.350051 | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 1000 | | | 271,13 CZK | | K1799.350061 | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 1000 | | | 370,94 CZK | | K1799.350081 | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 1000 | | | 446,45 CZK | | K1799.350101 | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 1000 | | | 827,11 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|