K2097Úchyty z oceli, s blokovací jednotkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt z oceli. Tlačítko z plastu. Tyč z oceli nebo nerezové oceli.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Plast, žlutý.Pokyny k objednání:Tyče pro uzamykací jednotky se prodávají v párech.Upozornění:Úchyt s blokovací jednotkou lze použít pro zásuvky o šířce 1,5 m. Tloušťka lišty musí být nejméně 17,5 mm. Systém lze namontovat ve dvou polohách. Přední montáž pro uchycení zásuvky na místě a zadní montáž pro uchycení a zajištění zásuvky na místě.
Pomocí přestavbové sady pro blokovací jednotku lze zásuvku uzamknout v zavřené i otevřené poloze.Na vyžádání:Červené tlačítko.Příslušenství:K2097.91 Přestavovací sada pro blokovací jednotku. K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 tyče pro blokovací jednotku. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|