Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0122

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Krytka z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 312 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloVelikostBarva
základního
tělesa
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0122.92062X152čistě oranžová RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92062X202čistě oranžová RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92062X252čistě oranžová RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92062X302čistě oranžová RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92062X352čistě oranžová RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92062X402čistě oranžová RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92062X452čistě oranžová RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92062X502čistě oranžová RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92062X552čistě oranžová RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92062X602čistě oranžová RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92082X152čistě oranžová RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92082X202čistě oranžová RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92082X252čistě oranžová RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92082X302čistě oranžová RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92082X352čistě oranžová RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92082X402čistě oranžová RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92082X452čistě oranžová RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92082X502čistě oranžová RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92082X552čistě oranžová RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92082X602čistě oranžová RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92102X152čistě oranžová RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92102X202čistě oranžová RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92102X252čistě oranžová RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92102X302čistě oranžová RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 175,03 CZK
K0122.92102X352čistě oranžová RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92102X402čistě oranžová RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92102X452čistě oranžová RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92102X502čistě oranžová RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92102X552čistě oranžová RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.92102X602čistě oranžová RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 184,39 CZK
K0122.93082X153čistě oranžová RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93082X203čistě oranžová RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93082X253čistě oranžová RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93082X303čistě oranžová RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93082X353čistě oranžová RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93082X403čistě oranžová RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93082X453čistě oranžová RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93082X503čistě oranžová RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93082X553čistě oranžová RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93082X603čistě oranžová RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93102X153čistě oranžová RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93102X203čistě oranžová RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93102X253čistě oranžová RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93102X303čistě oranžová RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 194,22 CZK
K0122.93102X353čistě oranžová RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93102X403čistě oranžová RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93102X453čistě oranžová RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93102X503čistě oranžová RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93102X553čistě oranžová RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
K0122.93102X603čistě oranžová RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 204,98 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33