Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, detektovatelného jako kovy, s vnějším závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
K1743

Upínací páka z plastu, detektovatelného jako kovy, s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Ovládací prvky detektovatelné jako kovy, jsou vyrobeny z plastového granulátu, který splňuje směrnice EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Díky speciálním přísadám obsaženým v plastovém granulátu lze pomocí detektorů kovů (indukční technologie) detekovat částice o velikosti až 0,027 cm³ (3x3x3 mm). To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářský průmysl, lze identifikovat plastové úlomky ovládacích prvků, u nichž lze detekovat kovy, a výrazně tak snížit riziko výpadků výroby nebo reklamací.
Materiál:

Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), detektovatelný jako kovy, v souladu se směrnicí EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.

Provedení: Termoplast, barva tmavošedá RAL 7021.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Přísada pro detekci jako kov může způsobit částečné barevné odchylky povrchu plastu.Použití:- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Detektovatelné jako kovy.
Detekční objem ≥ 0,027 cm³.
Potravinářské materiály.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1743 Upínací páka z plastu, detektovatelného jako kovy, s vnějším závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli 217 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, detektovatelného jako kovy, s vnějším závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1743.14206X20tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 358,54 CZK
K1743.14206X25tmavošedá RAL 7021M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 360,10 CZK
K1743.14208X20tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 362,70 CZK
K1743.14208X40tmavošedá RAL 7021M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 379,08 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33