Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
K1743

Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnitřním...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Vizuálně detekovatelné ovládací prvky jsou vyrobeny z modře zbarveného plastového granulátu, který splňuje požadavky EU10/2011 a FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv).
Barva vytváří vizuálně rozpoznatelný kontrast mezi ovládacím prvkem a ostatními médii a materiály. To znamená, že v citlivých výrobních oblastech, jako je např. potravinářství, lze identifikovat plastové úlomky vizuálně detekovatelných ovládacích prvků a výrazně tak snížit riziko prostojů ve výrobě nebo riziko reklamací.
Materiál:

Termoplast (polyamid vyztužený skelnými vlákny), vizuálně detekovatelný, v souladu s EU10/2011 a FDA.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4404.

Provedení: Termoplast, ultramarínová modř RAL 5002.
Ocelové díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Použití:- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- obalový průmysl
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Přednosti:Vizuálně detektovatelné.
Ultramarínová modř RAL 5002.
Potravinářské konformní materiály.
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1743 Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli 192 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, vizuálně detektovatelného, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1743.13206ultramarínová modř RAL 5002M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 234,52 CZK
K1743.13208ultramarínová modř RAL 5002M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 238,42 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33